- Produse
- Comunicatie industriala
- Interfata AS-i pentru module I/O
- Module compacte de camp cu montare cu surub CompactLine
- AC2482
Modul CompactLine cu interfata AS_i
AC2482
CompactM8 2DI 2DO
Modul CompactLine cu interfata AS_i
AC2482
CompactM8 2DI 2DO
- Ușor de montat și cablat
- Rezistență mare la șocuri și vibrații datorită etanșării totale
- LED-uri bine vizibile, puternice pentru afișarea operării, funcționării și erorilor
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
Aplicatie
Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 230 |
Watchdog integrat | da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 2 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP; (tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (DC) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 180; (sarcina de curent pentru toate intrarile si iesiriile: 180 mA) |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 2 |
---|---|
Domeniu tensiune DC [V] | 18...30 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 180; (sarcina de curent pentru toate intrarile si iesiriile: 180 mA) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | nu |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AS-i |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...60 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 261 | ||||
Aprobare UL |
|
Clasificare AS-i
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | 100901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuirea biţilor parametru |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 111 |
---|---|
Tip montare | Montare pe peretele din spate |
Dimensiuni [mm] | 90,5 x 30 x 23,5 |
Materiale | PBT |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Conectare electrică
Conexiune modul | M12 |
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |