- Produse
- Comunicatie industriala
- Interfata AS-i pentru module I/O
- Module de camp cu tehnologie de montare rapida ClassicLine
- AC5230
Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida
AC5230
ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI
Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida
AC5230
ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI
- Instalare și cablare facilă, fără unelte, datorită tehnologiei de monitorizare rapidă
- Trei direcții de montare ale cablului AS-i
- LED-uri puternice, foarte vizibile, pentru afișarea operării, stării de comutare, și erorilor
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Conectori M12 robuști, pentru conectarea senzorilor și actuatorilor
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de intrari analogice: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Aplicatie
Execuţie | Numai pentru operare cu AS-i Master Profil M4 |
---|---|
Aplicatie | montajul în câmp |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 250 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Curent total Max. [A] | 0,2 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de intrari analogice: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 2 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (DC) |
Numar de intrari analogice | 1; (connection of 2-wire, 3-wire and 4-wire sensors) |
Intrare analogica (curent) [mA] | 4...20 |
Scaderea maxima a tensiunii in sarcina pentru tensiune nominala [V] | 10 |
Intrare analogica cu protectie la scurt circuit | da |
Rezolutia intrarii analogice | 12 bit |
Iesiri
Numar de iesiri analogice | 1; (connection of 2-wire, 3-wire and 4-wire actuators) |
---|---|
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Caderea de tensiune maxima pe sarcina la curentul nominal [V] | 10 |
Rezoluția ieșirii analogice | 12 bit |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AS-i |
Precizia / Devieri
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | 0,5 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 137 | ||||
Aprobare UL |
|
Clasificare AS-i
Versiune AS-i | 3.0 |
---|---|
Mod de adresare extins | nu |
Profil AS-i master | M4 |
Profil AS-i | S-7.5.5 |
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 |
Cod ID AS-i [hex] | 5.5 |
Date mecanice
Greutate [g] | 162,6 |
---|---|
Materiale | PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Conectare electrică
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
|
---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii
Observaţii |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
; Lungimea maxima a cablului: 30 m |
Conectare electrică - analog
Conector: M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 30 m |
Conectare electrică - digital
Racord | Conector: M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 30 m |
---|