- Produse
- Comunicatie industriala
- Interfata AS-i pentru module I/O
- Module de camp cu tehnologie de montare rapida ClassicLine
- AC5236
Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida
AC5236
ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y
Module ClassicLine pentru interfata AS-i cu tehnologia de montare rapida
AC5236
ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y
- Instalare și cablare facilă, fără unelte, datorită tehnologiei de monitorizare rapidă
- Trei direcții de montare ale cablului AS-i
- LED-uri puternice, foarte vizibile, pentru afișarea operării, stării de comutare, și erorilor
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Conectori M12 robuști, pentru conectarea senzorilor și actuatorilor
Aplicatie
Execuţie | Numai pentru operare cu AS-i Master Profil M4 |
---|---|
Aplicatie | montajul în câmp |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 250 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Watchdog integrat | da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 4; Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Intrări
Numar de intrari digitale | 4 |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
Tensiune de alimentare [V] | 18...30; (prin cablul plat) |
Evaluarea maxima actuala a intrarilor [mA] | 200 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Iesiri
Numar de iesiri digitale | 4 |
---|---|
Circuit | PNP |
Domeniu tensiune DC [V] | 15...30; (conform PELV; prin cablul plat) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 2000; (Utilizeaza categoria DC-13 (controlul electromagnetilor): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Separat galvanic | da |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AUX |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 149 |
Clasificare AS-i
Versiune AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresare interfata AS-i | Bucşă de adresare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de adresare extins | da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 274,1 |
---|---|
Tip montare | AS-i-cablul plat direct conectabil |
Materiale | PA; Contacte prin strapungere: CuSn6 placat cu nichel si staniu |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Conectare electrică
Conexiune modul | Cablul plat |
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
|
---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
tehnologie de montaj rapid pentru cablul plat de conexiune AS-i: ; trei orientari posibile |
Conectare electrică - Iesiri
Racord | Conector: M12 |
---|
Conectare electrică - Intrări
Racord | Conector: M12 |
---|