Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve
IN5424
IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV
Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve
IN5424
IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV
- Pentru monitorizarea poziției supapelor
- Pentru un feedback precis de poziție a actuatoarelor supapelor
- Fără contact și cu autocurățare
- Montare rapidă și sigură cu doar trei șuruburi
- Imunitate câmp electromagnetic pentru aplicații de sudură
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | 2 x normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 26 x 26 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | Imun la camp electromagnetic |
---|---|
Imun la camp electromagnetic | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | 2 x normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1400 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...3,25 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1070 |
Date mecanice
Greutate [g] | 145 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiale | PC |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |