Unitate de procesare video (VPU)
OVP801
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB/ODS
Unitate de procesare video (VPU)
OVP801
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB/ODS
- Detectarea obstacolelor și a spațiului liber pentru planificarea rutelor vehiculelor autonome
- De asemenea, detectează obiecte de sub și deasupra planului de scanare al unui scaner de siguranță
- Camerele 3D PMD detectează chiar și scene și obiecte dificile, de ex. furci
- Evaluare puternică a imaginii integrate, rezultatul evaluării zonei și grila de ocupare
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: OVP811 Comparație produse: OVP801 / OVP811 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Aplicatie
Aplicatie | ODS (detectarea obstacolelor) pentru evitarea coliziunilor |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consum de curent Max. [mA] | 3025; (625 + (n x 800) n = număr de camere) |
Consum de energie [W] | 40,8; (15 + n x 8,6; n = număr de camere) |
Interfete
Numar de interfete CAN | 1 |
---|---|
Numar de interfete Ethernet | 2 |
Numar de interfete USB | 2 |
Protocol | protocol liber |
---|
Transmisie standard | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rata de transmisie | 1000 MBit/s | ||||
Tipul conectorului | RJ45 | ||||
Protocol | TCP/IP | ||||
Setari din fabricatie |
|
Transmisie standard | FPD-Link | |
---|---|---|
Tipul conectorului | HFM (Mini-FAKRA) | |
Indicație privind interfețele |
|
Tipul conectorului | Mini-USB; tip A |
---|---|
Versiune | 2.0; 3.0 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 50 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 978,131 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Materiale | Capsula: Aluminiu |
Moment de strângere [Nm] | < 5,5 |
Hardware
Procesor | CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module |
---|---|
Memorie de lucru | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Memorie pentru cantități mari de date | 16GB eMMC 5.1 Flash |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Alte date
Racord
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
exemplu 1 | camera 1 (3D-38k) | camera 2 (3D-38k) | camera 1 (2D) | camera 2 (2D) | camera 3 (3D-38k) | |
exemplu 2 | camera 1 (2D) | camera 2 (2D) | camera 1 (3D-38k) | camera 2 (3D-38k) | camera 3 (2D) | camera 4 (2D) |
exemplu 3 | camera 1 (3D-38k) | camera 2 (3D-38k) | ---- | camera 4 (3D-VGA) | ---- | |
porturile 0 și 1, 2 și 3, 4 și 5 trebuie să fie alocate aceluiași tip de senzor de imagine. | |
vă rugăm să țineți cont de diferitele tipuri de senzori de imagine 3D 38k și VGA atunci când conectați camerele. |
raza de detecție tipică
Obiect / înălțimea obiectului | camera heads | Poziție de montare | raza de detecție tipică * |
fork on ground | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,3 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,5 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m | |
fork cantilevered | O3R225 105° | 20...30 cm | 2,1 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 2,1 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 3,0 m | |
7 cm cub (18%) | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,6 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,6 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m |
* Test -conditii : | |
indoor | |
viteza : ≤ 2 m/s | |
suprafata etansa, usor neomogena |