• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. Sisteme de vizualizare
  4. Sisteme de vizualizare
  5. OVP811

Unitate de procesare video (VPU)

OVP811

OVPAA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/ODS

Unitate de procesare video (VPU)

OVP811

OVPAA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/ODS

  • ce
  • ukca
Aplicatie
Aplicatie ODS (detectarea obstacolelor) pentru evitarea coliziunilor
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 19,2...28,8 DC
Consum de curent Max. [mA] 1100+n* (630/20) * FPS; n = număr de camere; FPS = frecvența de cadre a camerei
Consum de energie [W] 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; tipic n = 3 ; tensiunea și sursa de alimentare sunt furnizate de VPU și, prin urmare, sunt menționate în fișa tehnică a VPU.
Interfete
Numar de interfete CAN 1
Numar de interfete Ethernet 2
Numar de interfete USB 2
CAN
Protocol protocol liber
Ethernet
Transmisie standard 1GBase-T
Rata de transmisie 1000 MBit/s
Tipul conectorului RJ45
Protocol TCP/IP
Setari din fabricatie
IP-adresă: 192.168.0.69
Mască subreţea: 255.255.255.0 (Class C)
Poartă IP-adresă: 192.168.0.201
MAC-adresă: vezi plăcuţă identificare
Interfață senzor
Transmisie standard FPD-Link
Tipul conectorului HFM (Mini-FAKRA)
Indicație privind interfețele
număr de camere atunci când se utilizează funcția ODS (sistem de detectare a obstacolelor): a se consulta instrucțiunile de utilizare
USB
Tipul conectorului Mini-USB; tip A
Versiune 2.0; 3.0
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -10...40
Temperatura depozitare [°C] -40...85
Protectie IP 50
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN IEC 61000-6-4 Emisie perturbatoare / medii rezidentiale, comerciale si usor-industrializate
EN IEC 61000-6-2 Imunitate la zgomot / mediu industrial
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) nu se repeta
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) repetitiv
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Siguranță din punct de vedere electric
DIN EN 61010-2-201 alimentare electrica numai prin intermediul circuitelor PELV
Date mecanice
Greutate [g] 1256,52
Dimensiuni [mm] 126,5 x 29 x 180,4
Materiale Capsula: Aluminiu
Moment de strângere [Nm] < 5,5
Hardware
Procesor SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU
Memorie de lucru 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s
Memorie pentru cantități mari de date 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker)
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Alte date
Racord
Port 0 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5
exemplu 1 camera 1 (3D-38k) camera 2 (3D-38k) camera 1 (2D) camera 2 (2D) camera 3 (3D-38k) -
exemplu 2 camera 1 (2D) camera 2 (2D) camera 1 (3D-38k) camera 2 (3D-38k) camera 3 (2D) camera 4 (2D)
exemplu 3 camera 1 (3D-38k) camera 2 (3D-38k) - camera 4 (3D-VGA) - -
exemplu 4 camera 1 (3D-VGA) camera 2 (3D-VGA) camera 3 (3D-VGA) camera 4 (3D-VGA) - -
porturile 0 și 1, 2 și 3, 4 și 5 trebuie să fie alocate aceluiași tip de senzor de imagine.
vă rugăm să țineți cont de diferitele tipuri de senzori de imagine 3D 38k și VGA atunci când conectați camerele.
Observații: Informații suplimentare referitoare la memoria liberă necesară pentru aplicații specifice pot fi găsite în informațiile specifice versiunii de firmware (ifm.3d.com).
raza de detecție tipică
Obiect / înălțimea obiectului camera heads Poziție de montare raza de detecție tipică *
fork on ground O3R225 105° 20...30 cm 1,3 m
O3R225 105° 55...60 cm 1,5 m
O3R222 60° 55...60 cm 2,5 m
fork cantilevered O3R225 105° 20...30 cm 2,1 m
O3R225 105° 55...60 cm 2,1 m
O3R222 60° 55...60 cm 3,0 m
7 cm cub (18%) O3R225 105° 20...30 cm 1,6 m
O3R225 105° 55...60 cm 1,6 m
O3R222 60° 55...60 cm 2,5 m
* Test -conditii :
indoor
viteza : ≤ 2 m/s
suprafata etansa, usor neomogena