Caracteristicile produsului
Tip lumină |
Sursa de lumină - Infraroşu |
Model electric |
PNP |
Protectie |
IP 65; IP 67 |
Aplicatie
Functie de protectie |
Prevenire acces corp sau parti ale corpului |
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] |
20 |
Tensiune de lucru [V] |
24 DC |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Timp de intarziere la pornire [s] |
< 2 |
Tip lumină |
Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] |
950 |
Receptor
Consum de energie [mA] |
83 |
Emitațor
Consum de energie [mA] |
42 |
Iesiri
Model electric |
PNP |
Numar de iesiri OSSD |
2 |
Sarcina de curent maxima pe iesirea OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Raza de detectie
Inaltimea ariei protejate [mm] |
910 |
Rezolutie (capacitate de detectie d) [mm] |
90 |
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa redusa0 [m] |
0...4 |
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa ridicata) [m] |
3...12 |
Condiţiile mediului
Domenii de aplicaţii |
Clasa C conform EN 60654-1 aplicatii impermeabile |
Temperatură de ambianţă [°C] |
-10...55 |
Temperatura depozitare [°C] |
-20...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] |
95 |
Protectie |
IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
Rezistenţă la şoc |
|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Clasificare de siguranta
ESPE tip (IEC 61496-1) |
2 |
Respenta cerintele |
ISO 13849-1: 2015 Categoria 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
2,7E-08 |
Date mecanice
Greutate [g] |
3350 |
Dimensiuni [mm] |
963 x 28 x 30 |
Materiale |
Capsula: Aluminiu; Lentile frontale: PC |
Lungime L [mm] |
963 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Emitațor |
1 x LED |
Receptor |
2 x LED |
|
Accesorii
Articole livrate |
Unghi montaj: 4 |
slot pentru piulite: 4 |
Piuliţe |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - Emitațor
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conectare electrică - Receptor
Racord |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m; pentru conductor cu sectiunea 0,34 mm² |