Caracteristicile produsului
Tip lumină |
Sursa de lumină - Infraroşu |
Model electric |
PNP |
Protectie |
IP 65; IP 67; IP 69K; (cu tub de protectie: IP 69K) |
Aplicatie
Functie de protectie |
Prevenire acces protectie mana |
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] |
20 |
Tensiune de lucru [V] |
24 DC |
Clasa de protectie |
III |
Protectie la polaritate inversa |
da |
Timp de intarziere la pornire [s] |
< 2 |
Tip lumină |
Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] |
950 |
Receptor
Consum de energie [mA] |
83 |
Consumul de curent pe incalzire [mA] |
417 |
Emitațor
Consum de energie [mA] |
42 |
Consumul de curent pe incalzire [mA] |
417 |
Iesiri
Model electric |
PNP |
Numar de iesiri OSSD |
2 |
Sarcina de curent maxima pe iesirea OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Protecţie la scurtcircuit |
da |
Raza de detectie
Inaltimea ariei protejate [mm] |
1360 |
Rezolutie (capacitate de detectie d) [mm] |
30 |
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa redusa0 [m] |
0...3 |
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa ridicata) [m] |
2...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] |
-20...55 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] |
95 |
Protectie |
IP 65; IP 67; IP 69K; (cu tub de protectie: IP 69K) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
Rezistenţă la şoc |
|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Clasificare de siguranta
ESPE tip (IEC 61496-1) |
2 |
Respenta cerintele |
ISO 13849-1: 2015 Categoria 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
7,0E-08 |
Date mecanice
Greutate [g] |
8150 |
Dimensiuni [mm] |
1537 x 76 x 74 |
Materiale |
tub protector: PMMA transparent; Capac acoperire: POM; prindere: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: silicon |
Lungime L [mm] |
1537 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
Emitațor |
1 x LED |
Receptor |
2 x LED |
|
Observaţii
Unitate de ambalare |
1 buc. |
Conectare electrică - Emitațor
Racord |
Cablu: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
Conectare electrică - Receptor
Racord |
Cablu: 15 m, PVC; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 10 x 0,34 mm² |