- Produse
- Tehnologia de siguranta
- Grilaje luminoase de siguranta
- Grile fotoelectrice de siguranță cu funcție de muting
- OY513S
grilaje luminoase de siguranta
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
grilaje luminoase de siguranta
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
- conexiune simplă a senzorilor de muting direct la grilajul fotoelectric de siguranță
- brațe de muting cu senzori preasamblați pentru o punere în funcțiune rapidă
- variantă de muting paralelă sau încrucișată pentru
- lampă de stare integrată
- configurare comodă prin cablaj hardware
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Model electric | PNP |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 10 |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 950 |
Consum de energie [mA] | 84 |
---|
Consum de energie [mA] | 42 |
---|
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Numar de iesiri OSSD | 2 |
Sarcina de curent maxima pe iesirea OSSD [mA] | 300; (24 V) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Raza de detectie
Inaltimea ariei protejate [mm] | 910 |
---|---|
Numar de fascicule | 4 |
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa redusa0 [m] | 0...4 |
Latimea zonei protejate (intensitate luminoasa ridicata) [m] | 3...12 |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [ms] | 5,5 |
---|
Condiţiile mediului
Domenii de aplicaţii | Clasa C conform EN 60654-1 aplicatii impermeabile |
---|---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...55 |
Temperatura depozitare [°C] | -30...70 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (fara condensare) |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Clasificare de siguranta
ESPE tip (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Respenta cerintele |
|
|||
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Date mecanice
Greutate [g] | 6905 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 1085 x 50 x 55 |
Materiale | Capsula: Aluminiu; Lentile frontale: PC |
Lungime L [mm] | 1085 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Emitațor
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
Conectare electrică - Receptor
Racord | Conector: 1 x M12; Lungimea maxima a cablului: 100 m; pentru conductori cu sectiunea de 1 mm² |
---|