- ifm dintr-o privire
- Viziunea - Misiunea - Ţelurile companiei
Viziunea - Misiunea - Ţelurile companiei
Viziunea noastră:
Aproape de dumneavoastră – pentru a fi prima alegere a clienţilor noştri pentru tehnologia de automatizare inovatoare şi digitalizare.
Prin tehnologiile de automatizare, ifm contribuie la ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de lucru a tuturor persoanelor. Produsele, serviciile şi software-ul ifm ajută la protecţia mediului la nivel mondial şi la reducerea emisiilor de CO2, de energie şi de materiale.
Portofoliul de produse extrem de larg al ifm nu acoperă doar toate soluțiile standard relevante, ci și cerințele speciale ale unor domenii industriale.
Pe lângă senzorii de poziție și de proces, senzorii pentru controlul mișcării şi tehnologia siguranţei fac parte din gama de produse. În plus, ifm oferă produse pentru imagistica industrială şi comunicații, precum și sisteme de identificare şi sisteme pentru mașini de lucru.
ifm dezvoltă soluţii Industry 4.0 inovatoare şi software şi produse cloudcorespunzătoare pentru a face procesele comerciale utilizabile digital pentru oferirea de noi opţiuni de control holistice pentru eficienţă sustenabilă şi optimizarea costurilor.
Misiunea noastră
Pentru noi, calitatea se referă la mai mult decât doar la produs. Toate procesele noastre sunt concepute având în vedere service-ul clienţilor şi calitatea produsului. Noi sprijinim fiecare client în persoană, oriunde în lume și în orice limbă.
Utilizăm feedback-ul clienţilor noştri în mod continuu pentru calitatea produselor noastre. Senzorii noştri sunt testaţi cu valori cu mult peste limitele indicate folosind proceduri speciale pentru asigurarea faptului că acestea respectă promisiunile noastre în procesele clienţilor. Suplimentar, fiecare produs este supus unei inspecţii finale înainte ca acesta să părăsească întreprinderea. Luăm această promisiune în serios şi garantăm fiecare produs al catalogului pentru 5 ani.
Ţelurile companiei noastre
Următoarele sunt deja indicate în filozofia corporativă, notată în 1990: „ifm solicită și promovează decizii și conduită conștiente privind ecologia.” Am dori să continuăm să folosim acest principiu director şi să îl extindem şi pe viitor.
Contribuția noastră la Scopurile sustenabile de dezvoltare:
Noi considerăm crearea sustenabilă a valorii ca fiind o condiție prealabilă esențială pentru succesul nostru comercial. Înainte de toate, produsele durabile și de înaltă calitate de la ifm nu contribuie doar spre conservarea resurselor, ci cresc și satisfacția clienților. Pentru noi, acțiunea ecologică începe de la bază și nu este limitată la eficiența energetică sau la utilizarea de surse de energie regenerabilă. Construcția primei noastre fabrici verzi în România marchează un eveniment important în producția ecologică și neutră din punct de vedere climatic și servește drept model pentru viitoarele proiecte de construcții, aducându-ne cu un pas mai aproape de a ajunge neutri din punct de vedere climatic în operațiile noastre până în anul 2030.