Sari la conținutul principal
You probably do not come from: Romania. If necessary, change to:United States

platforma moneo IIoT

Începeți la scară mică, experimentați succesul și apoi extindeți-vă

Protejați-vă sistemele –
simplu, digital, eficient din punct de vedere al costurilor

Monitorizați utilajele, optimizați procesele și planificați întreținerea cu platforma noastră moneo IIoT. Beneficiați de conectivitate directă a senzorilor, implementare rapidă, operare independentă de PLC și integrare cu protocoale deschise –
doar conectați și lucrați.

Creșteți disponibilitatea utilajelor dvs.

Preveniți opririle neplanificate ale utilajelor prin prezicerea defecțiunilor și creșterea disponibilității acestora.

➜ Disponibilitate crescută

Asigurați calitatea procesului

Îmbunătățiți performanța proceselor dumneavoastră prin monitorizarea și detectarea abaterilor în timp real.

➜ Asigurarea calității proceselor

Optimizați consumul de energie

Reducerea costurilor de exploatare prin monitorizarea consumului de energie la nivel de mașină.

➜ Optimizarea energiei

Începeți acum în 3 pași simpli

Lăsați-vă inspirați.

Kickstart IIoT

Hardware

Conectați-vă unitatea cu
un dispozitiv moneo IIoT

moneo IIoT Core

Transformați datele despre active cu
moneo IIoT Core

moneo Insights

Preziceți și acționați cu
moneo IIoT Insights

dispozitive moneo IIoTÎnregistrați datele utilajului

moneo IIoT Core Optimizați fluxurile de lucru

moneo IIoT Insights Preziceți și acționați
1 add-on pentru acces la toate funcțiile Insights

  • Compatibilitate: integrare rapidă în sistemele OT și IT
  • Scalabil: poate fi extinsă în funcție de necesități
  • Securitate cibernetică: protecție completă a datelor sensibile
  • Flexibil: poate fi utilizat în cloud sau local
  • Funcții IIoT centrale pentru cloud* sau local
  • Setarea parametrilor, achiziția de date, vizualizarea și monitorizarea
  • Conectare și funcționare pentru informații despre condițiile mașinii și parametrii procesului

Asistent AI industrial

  • Detectarea anomaliilor pe bază de AI și previziuni privind durata de viață rămasă

moneo Track & Trace

  • Identificarea și localizarea obiectelor pentru fluxul de mărfuri și trasabilitate

➜ Aflați mai multe despre dispozitivele moneo IIoT

➜ Începeți acum cu moneo

➜ Începeți acum cu moneo Insights

*E posibil ca abonamentul cloud să nu fie încă disponibil în regiunea dumneavoastră.


Descoperiți cum vă puteți optimiza valoarea adăugată independent și ușor în fiecare zi cu moneo

Conectați oamenii, procesele și datele.


Contribuția ifm în sectorul Industry 4.0

La ifm, credem că calea dvs. către producția inteligentă ar trebui să fie ușor de implementat, fără a fi nevoie de consultanță costisitoare și de faze de testare lungi. Prin urmare, ne angajăm să respectăm următoarele principii:

Proiectele Industry 4.0 ar trebui să ofere beneficii clare și măsurabile pentru producție.

Tehnologia ar trebui să fie „conectare și funcționare” și să implice un efort minim, astfel încât clienții să se bucure rapid de beneficii.

Hardware-ul și software-ul ar trebui să fie ușor de implementat, fără a necesita expertiză specializată și consultanță pentru integrare.

Arhitectura sistemului trebuie să fie „deschisă” pentru comunicare cu cele mai importante platforme hardware și software.

Soluțiile software fără cod sunt ideale pentru scurtarea timpului de lansare pe piață a proiectelor Industrie 4.0

Proiectele de demonstrare a valorii pot îmbunătăți definiția proiectului și adăuga valoare care rezultă într-un randament mai rapid al investiției.


Povești de succes și studii de caz

Aflați cum ifm a ajutat clienții să își îmbunătățească instalațiile de producție în timp real.

FAQs

Ce este platforma moneo de la IFM?

Moneo este o platformă IIoT dezvoltată de IFM pentru digitalizarea industrială. Permite conectarea senzorilor IO-Link, colectarea datelor în timp real și analiza acestora pentru optimizarea proceselor și prevenirea defecțiunilor.

Cum ajută moneo la creșterea eficienței în producție?

Moneo oferă monitorizare predictivă, detectare de anomalii, alarme automate și vizualizare intuitivă a datelor, ceea ce duce la reducerea timpilor de oprire și creșterea productivității echipamentelor.

Este moneo compatibil cu infrastructura mea actuală?

Da, moneo este compatibil cu majoritatea senzorilor IO-Link și se integrează ușor cu sisteme existente prin protocoale deschise precum MQTT, OPC UA și SAP.

Ce tipuri de date poate colecta platforma moneo?

Platforma colectează date despre vibrații, temperatură, consum de energie, aer comprimat, debit, niveluri și alte valori de proces, oferind o imagine completă a stării utilajelor.

Pot testa moneo înainte de implementarea completă?

Da, IFM oferă o variantă demo a moneo, ideală pentru testare inițială și evaluarea funcționalităților de bază, fără investiții majore.