• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. IO-Link — pagina principală
  2. Selectare produs
  3. IO-Link Master
  4. Master IO-Link SolutionBlock

Master IO-Link SolutionBlock

Bun venit în viitorul automatizării industriale.

Industria modernă se confruntă cu cerințe din ce în ce mai mari: are nevoie de soluții puternice, flexibile și compatibile, care pot fi integrate fără probleme atât la nivel OT (tehnologie operațională), cât și IT. Noul IO-Link master SolutionBlock de la ifm răspunde acestor cerințe prin tehnologie inovatoare și o gamă largă de funcții dezvoltate special pentru provocările Industry 4.0.

Prezentare generală a sistemului

SolutionBlock în detaliu

Avantaje SolutionBlock

Multi-protocol pentru PROFINET și EtherNet/IP

Suportul multi-protocol integrat reduce semnificativ varietatea articolelor pentru clienții noștri. Datorită compatibilității cu PROFINET și EtherNet/IP, un singur IO-Link master poate fi folosit în rețele diferite, ceea ce reduce complexitatea și costurile de stocare. Această versatilitate îl face ideal pentru companiile care caută soluții flexibile și scalabile.

Server OPC UA integrat

Serverul OPC UA încorporat asigură integrarea fără probleme în structurile de date IoT existente. Această platformă de comunicare deschisă, independentă de producător, permite schimbul standardizat de date între diferite dispozitive și sisteme. Acest lucru crește transparența proceselor și creează baza pentru întreținerea predictivă și luarea deciziilor bazate pe date.

Integrare Node-RED

Mediul integrat Node-RED permite crearea și personalizarea ușoară a fluxurilor de date și a proceselor logice. Folosind o interfață intuitivă de tip drag-and-drop, utilizatorii pot pregăti, combina și prelucra în continuare datele fără a avea nevoie de cunoștințe aprofundate de programare. Acest lucru permite implementarea rapidă a logicii personalizate și adaptarea flexibilă a proceselor la cerințe specifice.

Interpret IODD

Interpretul IODD permite evaluarea și conversia automată a datelor senzorilor. Valorile de proces, cum ar fi temperatura sau debitul, nu sunt transmise ca date brute, ci în unități ușor de înțeles, cum ar fi °C sau m³/h. Această funcție economisește timp la integrare și simplifică analiza datelor.

Funcționalitate de conectare în serie

Tehnologia standardizată de conectare M12 permite conexiuni simple în lanț pentru alimentare, magistrale de câmp și comunicare IIoT. Reduce munca de cablare, simplifică integrarea și oferă economii considerabile de costuri. Această funcție este un avantaj decisiv, în special în sisteme extinse sau în zone cu spațiu limitat.

Securitate cu OPC UA, MQTT(s) și HTTP(s)

Datorită suportului pentru OPC UA, MQTT și o API REST în format JSON, masterul IO-Link oferă opțiuni de comunicare flexibile pentru aplicații IIoT moderne. În timp ce OPC UA și MQTT se bazează pe TCP/IP, API-ul REST permite schimbul de date prin HTTP. JSON este un format de date standardizat pentru transmiterea structurată a informațiilor.
În plus, masterul IO-Link acceptă OPC UA, MQTT și HTTPs, permițând astfel transmiterea sigură a datelor. Aceste protocoale asigură criptarea datelor și protecția împotriva accesului neautorizat – un avantaj decisiv într-un mediu industrial din ce în ce mai conectat și conștient de securitate. Masterul IO-Link conectează astfel lumile IT și OT la cel mai înalt nivel de siguranță.

Reducerea datelor prin moneo

Mulți senzori furnizează cantități mari de date care nu sunt întotdeauna necesare. Integrarea moneo permite preprocesarea și reducerea acestor date. Acest lucru minimizează încărcarea rețelelor și a sistemelor IT și crescând eficiența utilizării resurselor disponibile.

Protocolul de sincronizare a timpului în rețea (NTP)

Prin integrarea protocolului de sincronizare a timpului în rețea (NTP), sincronizarea dispozitivelor din rețea este garantată cu o precizie de milisecunde. Acest lucru este deosebit de important în aplicațiile în care timpul este esențial și în care coordonarea precisă a tuturor componentelor sistemului este vitală.

Conexiune de sistem

Exemplu de SolutionBlock– exemplu topologie Y-path

Funcția și cablarea SolutionBlock

SolutionBlock AL15xx

Comparație între produsele IO-Link master și SolutionBlock

AL13 AL15 – SolutionBlock AL14
Funcționalitate de conectare în serie
Pentru magistrala de câmp
Funcționalitate de conectare în serie
Pentru alimentarea cu energie, magistrala de câmp și comunicații IIoT
Funcționalitate de conectare în serie
Pentru magistrala de câmp și alimentare cu energie
Alimentare
Codificat A M12, 3,9 A (SUA)
Alimentare
Codificat L M12, 16 A (SUA), 16 A (UA)
Alimentare
Codificat L M12, 16 A (SUA), 16 A (UA)


Magistrală de câmp
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK


Magistrală de câmp
AL159x: Multi-protocol pentru
PROFINET și EtherNet/IP


Magistrală de câmp
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Sarcina maximă totală de curent
300 mA
Sarcina maximă totală de curent
4 A
Sarcina maximă totală de curent
2 A
Intrare/ieșire
16 configurabile, 16 intrări digitale, 8 ieșiri digitale
Intrare/ieșire
16 configurabile, 12 digitale
Intrare/ieșire
16 configurabile, 12 intrări/ieșiri digitale
Server OPC UA Server OPC UA
Facilitează integrarea în structurile de date IoT
Server OPC UA
MQTT/JSON
Suportă suplimentar numai HTTPs
MQTT/JSON
De asemenea, HTTPs/MQTTs pentru transmisia securizată a datelor
MQTT/JSON
Criptare TLS Criptare TLS
Pentru transmisia securizată și criptată a datelor
Criptare TLS
Interpret IODD Interpret IODD-
Procesarea unei varietăți de IODD-uri pentru a converti datele senzorilor în informații ușor de înțeles
Interpret IODD
Reducerea datelor prin moneo Reducerea datelor
prin moneo

Optimizarea volumului de date și a încărcării rețelei
Reducerea datelor prin moneo
Suport NTP Suport NTP
Sincronizare a timpului cu precizie de milisecunde pentru aplicații critice din punct de vedere al timpului
Suport NTP
Vizualizați AL13XX ➜

Vizualizați AL1590 (lichid de răcire) ➜

Vizualizați AL1591 (alimente) ➜

Vizualizați AL14XX ➜

SolutionBlock FAQ