You probably do not come from: Romania. If necessary, change to:United States

Pentru apă pură: măsurarea conductivității începând cu 0,04 μS/cm

  • Pentru controlul eficient și permanent al calității apei și a procesului
  • Aprobare igienică conform EHEDG și 3A*
  • Senzorul compact nu necesită alt hardware pentru funcționare
  • Rezoluția înaltă permite detectarea chiar și a celor mai mici abateri

Soluție sigură pentru calitatea permanentă a procesului

Senzorul de conductivitate LDL101 reprezintă alegerea corectă atunci când puritatea apei este esențială pentru calitatea produsului sau fiabilitatea procesului. Senzorul detectează conductivitatea apei începând cu o valoare de 0,04 μs/cm. Aceasta îl face ideal pentru aplicațiile în care se folosește apă purificată de toate nivelurile. Acesta este cazul atât în producția alimentară și de băuturi, cât și în industria semiconductorilor, industria farmaceutică și în producția de energie. În combinație cu senzorul de debit cu ultrasunete SU PureSonic, controlul sigur al calității poate fi asigurat, spre exemplu, în procesele de filtrare.

Asigurarea calității și monitorizarea stării

Înalta rezoluție și transmiterea digitală fără pierderi a valorilor măsurate via IO-Link permite o analiză permanentă cu precizie a calității apei, asigurând procese impecabile.
Dacă are loc creșterea valorii conductivității, aceasta poate indica, de exemplu, faptul că filtrele din procesul de producție al apei foarte purificate necesită întreținere.
Fiind utilizat în monitorizarea circuitului de răcire, LDL101 poate detecta mineralizarea crescută a apei, astfel încât să poată fi luate contramăsuri înainte ca instalația de conducte să sufere daune majore.

*În pregătire

Accesorii