Traductor de nivel cu ieșire analogică și IO-Link
- Lungimi sondă de 10...200 cm
- Dacă este necesar, lungimea sondei poate fi adaptată
- Design compact pentru spații reduse
Performanţă îmbunătăţită datorită IO-Link
- Ieşire analogică, până la 4 ieşiri de comutare şi transmiterea valorii de proces prin IO-Link
- Setare facilă a parametrilor prin IO-Link cu ajutorul PC-ului sau a IO-Link Master
Robust şi sigur
Emiţătorul nivelului de umplere este foarte rezistent la condiţii de mediu dificile sau la curăţarea sub înaltă presiune. Design-ul mic al acestuia permite instalarea în spaţii cu restricţii. Comunicarea IO-Link digitală previne perturbările în transferul măsurat al valorii.
Succes datorită conceptului modular
Sondele pot fi scurtate sau modificate, astfel încât LR reduce stocurile şi simplifică înlocuirea.
Setare facilă
Setarea offline a senzorului, de către utilizator, este posibilă cu ajutorul dispozitivului LR pe baza PC-ului – software de parametrizare a senzorului IO-Link. Înregistrarea cu datele pentru setarea parametrilor poate fi copiată pentru alţi senzori, de ex. pentru instalaţii cu design identic.