Display ecomat: HMI-uri puternice și robuste pentru mașini de lucru
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_fr_wh_w_e100_0107.jpg?v=-329462885)
- Afișaje cu LED 10", 12" și 12,3" cu butoane sau ecran tactil
- Carcasă optimizată pentru utilizarea mobilă
- Conexiunea optică: oferă lizibilitate optimă, previne aburirea panoului frontal
- Montarea dispozitivelor cu orice orientare (portret / peisaj)
- Programabil prin CODESYS, numeroase interfeţe, cum ar fi CAN, USB 2.0 și Ethernet
Afișare și funcţionare în medii dure
Noile HMI-uri robuste au fost dezvoltate pentru utilizare în cabine și vehicule exterioare. Datorită gradului ridicat de protecţie și a conexiunii optice, acestea sunt protejate în mod optim împotriva umidităţii.
Rezistă la impacturi puternice și vibraţii permanente, precum și la temperaturi ambientale extreme.
Display-urile color de înaltă rezoluţie oferă o lizibilitate optimă, chiar și în condiţii de iluminare puternice. Pentru operare, dispozitivele au butoane liber programabile și/sau un ecran tactil capacitiv. Pentru scopuri de afișaj pure, există de asemenea o versiune de dispozitiv fără elemente de operare.
PLC-ul puternic integrat poate efectua sarcini de vizualizare și operare. Este liber programabil prin CODESYS. Numeroase interfeţe din partea din spate a dispozitivului, de ex. CAN, video analogic, USB 2.0 și Ethernet oferă conectivitate maximă.
Design mecanic
Display-urile au o carcasă etanșă din aluminiu turnat cu clasele de protecţie IP 65, IP 67. Pentru conexiuni se utilizează conexiuni M12 sigilate și un conector AMP de 40 de poli.
Display-urile pot fi folosite ca dispozitiv de montare pe suprafaţă folosind sistemul-suport RAM probat și testat sau pot fi montate pe un perete. În funcţie de cerinţă, display-urile pot fi instalate în orice orientare.
Echipamente electronice puternice
Regulatorul integrat pe 64 de biţi permite o prezentare
puternică a graficelor de înaltă rezoluţie, procesarea programului de aplicaţie și funcţiile dispozitivului. În plus, există multe oportunităţi în ceea ce privește comunicarea și conectarea la alte sisteme și reţele. Prin ceasul pentru timp real integrat, este posibil să oferiţi datelor de jurnal un timbru de timp pentru o mai bună trasabilitate.
Audio
Toate display-urile au funcţii audio extinse, care, în funcţie de versiune, includ înregistrarea și ieșirea.
Programarea în IEC 61131-3
Licenţa CODESYS inclusă în setul de livrare permite crearea clară și simplă a software-ului aplicaţiei. Elementele grafice sunt create prin intermediul editorului de vizualizare integrat și pot fi, de exemplu, selectate prin intermediul butoanelor sau a funcţiei tactile opţionale.