Monitorizare rapidă, fiabilă și igienică a temperaturii
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_600_0066.png?v=905304503)
- Costuri reduse datorită timpilor de răspuns rapid < 0,25 / < 1 s [T05/T09]
- Ideal pentru diametre nominale mici ale țevilor și pentru
- spații de instalare restrânse Domeniu de măsurare ridicat: -50...200 °C
- Adaptoarele cu zero vid garantează curățenia
- Certificat din fabrică în 3 puncte inclus (online)
Măsurarea temperaturii în aplicații igienice
Transmițătoarele de temperatură compacte sunt concepute pentru procesele solicitante din industria alimentară și a băuturilor. Construcția lor este realizată în conformitate cu standardele EHEDG, 3A, FDA și CE 1935/2004. Datorită vârfului lor de măsurare scurt (adâncime de introducere de 15 sau 25 mm) și diametrului mic de 3 mm, senzorii sunt ideali pentru instalațiile de țevi (DN20...DN100) în procesele termice foarte dinamice, unde ajută la minimizarea costurilor și la reducerea consumului de energie.
Un adaptor cu zero vid asigură o instalare fără zone moarte și o curățare eficientă. Compatibilitatea cu adaptoarele disponibile pe piață oferă un potențial suplimentar de reducere a costurilor.
Interfața IO-Link integrată permite transmiterea digitală precisă și fără pierderi a valorilor măsurate și oferă funcții de diagnosticare suplimentare pentru o depanare simplificată.
Măsurarea și controlul temperaturii în procesele dinamice
Noul senzor de temperatură TA16 de la ifm se distinge prin timpul său de răspuns rapid pentru un control precis al temperaturii. Această caracteristică îi ajută pe utilizatori să economisească costurile cu energia și să crească timpul de funcționare al instalației.
Adaptoarele cu zero vid simplifică curățarea
Conectarea simplă la proces prin intermediul adaptoarelor cu zero vid permite curățarea rapidă și ușoară a punctului de măsurare. Adaptorul este sudat pe peretele țevii pentru a forma o parte integrantă a acesteia, eliminând spațiile moarte care sunt dificil de curățat.
Totul într-un singur senzor - fiabil și precis
Limitele ridicate de sarcină termică și mecanică duc la o durată de funcționare mai mare a instalației și la o precizie continuă. Livrat cu un certificat din fabrică în mod standard, senzorul TA16 poate fi utilizat imediat.