Primul senzor de presiune G 1/2 cu aprobare sanitară pentru conducte mici
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-process-pm1504-2240x1260-01.jpg?v=1348169401)
- Concept de etanșare PEEK fără întreținere pentru racordul G 1/2
- O celulă de măsurare ceramică rezistentă, încercată și testată, fără lichide pentru traductoare de presiune
- Aprobat în conformitate cu standardele sanitare din întreaga industrie
- Sistemul integrat de măsurare a temperaturii elimină nevoia de instrumente multiple
- Comunicare digitală fără pierderi A/D sau EMC
Soluție ideală pentru instalațiile de producție în condiții de igienă
Noul senzor de presiune PM15 are un concept unic de etanșare ascuns. Acest concept permite integrarea în condiții de igienă a celulelor de măsurare ceramice-capacitive de mici dimensiuni în conducte mici, de exemplu, în sistemele de dozare și umplere, ceea ce nu era posibil înainte. Datorită filetului G 1/2, acesta poate fi instalat fără a necesita adaptoare costisitoare. Racordul ascuns face posibilă utilizarea agenților vâscoși și garantează rezultate optime pentru procesele CIP. Pentru fiecare senzor, este disponibil pentru descărcare gratuită un certificat de fabricație.
Fără întreținere și rezistent
Pe partea de proces, senzorul nu necesită întreținere, deoarece nu are garnitură din elastomer. Celula de măsurare ceramică, ascunsă și rezistentă, este rezistentă la șocuri de presiune și vid și la impactul cu substanțe abrazive. Senzorul este rezistent la temperaturi medii de până la 150 °C (max. 1h).