• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Masters IO-Link puternici pentru aplicații industriale

  • Masters IO-Link cu 4 și 8 porturi pentru utilizare pe teren
  • Alimentarea în cascadă cu tehnologie de conectare standardizată M12 cu cod L, max. 2 x 16 A
  • Conectarea actuatoarelor de până la 2 A
  • Măsurare a curentului și limitare configurabilă a curentului pentru fiecare port
  • Modul master și dispozitiv configurabile prin intermediul software-ului moneo configure

Module fieldbus robuste cu conexiune de siguranță în caz de defecțiune

Modulele master IO-Link descentralizate au rolul de gateway între senzorii IO-Link inteligenți și busul de câmp. Modulele Ethernet sunt alegerea perfectă, chiar și în cele mai dificile medii: Materialele și metodele de producție sunt identice cu cablurile jumper ifm din seria de produse EVC, care au fost verificate și testate. Tehnologia ecolink garantează conexiuni M12 fiabile și rezistente permanent la infiltrații ale cablurilor de conectare.

Cabluri codate L pentru pentru curent mare

Utilizate pentru a furniza niveluri mai ridicate de putere noilor module ifm Performance Line IO-Link masters, în condiții de utilizare solicitante. Conectorul de alimentare M12 cu cod L este din ce în ce mai prezent pe piață și reprezintă soluția perfectă pentru alimentarea cu energie a acestor module. Acesta permite transmiterea unor curenți mari cu o cădere de tensiune redusă. ifm oferă cabluri de conectare și jumpere perfect adaptate la acest lucru.

Avantaje și beneficiile clienților

16 amperi pe un conector M12

Modulul IO-Link master este alimentat prin intermediul conectorului M12 standardizat cu cod L. Această tehnologie de conectare cu 5 x 2,5 mm2 poate fi utilizată pentru alimentarea senzorilor și a actuatoarelor cu până la 16 A. Energia poate fi conectată în buclă prin magistrală (conectare în serie).

Conectarea actuatoarelor de 2 A cu consum mare de curent

Opțional, poate fi setat un mod de ieșire digitală pentru pinul 2 al unui port B. Astfel, electrovalvele și actuatoarele mari pot fi comutate cu până la 2 A.

Monitorizarea energiei

Curentul pentru fiecare port poate fi limitat, lucru care poate fi setat în PLC. În plus, pot fi măsurate valorile tensiunii și curentului fiecărui port. Acest lucru facilitează determinarea energiei solicitate de o instalație și transferul acesteia către sistemele ERP pentru analiză.

Configurarea senzorilor cu moneo configure SA

Software-ul intuitiv găsește toate Master-ele IO-Link în rețea și creează o vedere de ansamblu asupra întregii întreprinderi. În plus, toți senzorii conectați sunt indicați cu parametrii corespunzători. Aceasta înseamnă că setarea parametrilor pentru toți senzorii din sistem este posibilă dintr-un punct central.

Produse

Tehnica de conectare