Măsurarea precisă a nivelului radar pentru rezervoare deschise și închise
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_lw2120_0001.jpg?v=-596036472)
- Măsurare de nivel cu precizie milimetrică de până la 10 metri
- Principiul de măsurare fără contact: fără defecțiuni cauzate de depuneri sau uzură
- Măsurare directă sau prin pereți nemetalici
- Instalare simplă și funcționare fără întreținere
- Setare de la distanță a parametrilor senzorului și monitorizarea nivelului de umplere prin conexiunea la sistemul IT
Măsurare precisă pe orice rezervor
Senzorul de nivel radar LW2120 măsoară nivelul lichidelor până la 10 metri, cu precizie și fără zone moarte. Frecvența de 80 GHz folosită asigură rezultate de măsurare stabile și cu precizie, chiar și în prezența aburului sau a condensului din rezervor, spre exemplu.
Cu extensia de antenă, disponibilă ca accesoriu, senzorul poate fi utilizat și în afara rezervoarelor metalice închise, de exemplu, pe bazine deschise.
Sistemul de măsurare radar poate, de asemenea, să pătrundă prin pereți nemetalici, permițând ca senzorul de nivel să fie montat cu ușurință deasupra rezervoarelor din plastic, cum ar fi containerele IBC.