• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Master IO-Link compatibil cu câmpul de lucru cu conexiune IoT

Schimb securizat între nivelul OT și IT

Chiar și în lumea modernă a Industry 4.0, securizarea infrastructurii de sistem împotriva influențelor externe este o prioritate de top.
Modulele master IO-Link compatibile cu IoT acționează ca gateway-uri descentralizate în rețeaua de automatizare și transmit datele de la senzorii conectați către fieldbus. Conectarea la nivelul IT se face prin intermediul unei prize Ethernet IoT separate. Datele sunt transmise prin intermediul interfeței stabilite TCP/IP JSON. Acest lucru vă permite să procesați datele relevante ale procesului la nivel IT și în sistemele ERP, menținând în același timp siguranța instalației dumneavoastră.

Setarea convenabilă a parametrilor cu ajutorul moneo configure SA

Software-ul intuitiv moneo configure SA detectează automat întreaga dumneavoastră infrastructură IO-Link și o organizează în mod clar în structura definită în formă de arbore. Magistralele și senzorii sunt afișate cu parametri specifici și pot fi gestionați în mod centralizat în software.

Module robuste de magistrală de câmp pentru aplicații dificile

Datorită materialelor speciale ale carcasei și a rezistenței ridicate la infiltrații, modulele pot fi utilizate în aplicații cu lichid de răcire sau direct în zonele umede din industria alimentară. Tehnologia ecolink garantează conexiuni M12 sigure, rezistente permanent la pătrundere, ale cablurile de conectare.

Cu ajutorul accesoriilor corespunzătoare, se poate furniza energie auxiliară suplimentară pentru conectarea actuatoarelor IO-Link. Cablul poate avea o lungime de până la 20 de metri.