Senzor radar pentru containere deschise și închise
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/upside_view_chemical_container_high.jpg?v=-2015920563)
Măsurare precisă pe rezervoare și
containere deschise și închise
Senzorul de nivel cu radar LW2120 măsoară nivelul lichidelor până la 10 metri, cu precizie și fără zone moarte. Frecvența de 80 GHz folosită asigură rezultate de măsurare stabile și cu precizie, chiar și în prezența aburului sau a condensului din rezervor, spre exemplu.
Cu extensia de antenă, disponibilă ca accesoriu, senzorul poate fi utilizat și în afara rezervoarelor metalice închise, de exemplu, pe bazine deschise.
Sistemul de măsurare radar poate, de asemenea, să pătrundă prin pereți nemetalici, permițând ca senzorul de nivel să fie montat cu ușurință deasupra rezervoarelor din plastic, cum ar fi containerele IBC.