• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Cabluri rezistente pentru curenți de până la 16 amperi

Transmiterea de curenți mari cu cădere de tensiune redusă

Controlul sarcinilor, cum ar fi actuatoarele, prin intermediul IO-Link master necesită o infrastructură rezistentă bazată pe codul L. Cablurile noastre de legătură, de nivel industrial, sunt prevăzute cu o secțiune transversală de cablu dimensionată corespunzător și pot transmite curenți de până la 16 amperi fără nicio dificultate și cu o cădere de tensiune aproape nulă.

Strâns în mod sigur și permanent

Conexiunile standard M12 simplifică conectarea senzorilor și a actuatoarelor. Defectele de cablare sunt excluse. Piulița conturată se poate strânge suficient cu ușurință, astfel încât să garanteze o etanșare perfectă de durată chiar și atunci când este fixată manual. Protecția împotriva vibrațiilor menține manșonul filetat bine fixat în poziție.

Cu magistrală IO-Link: conexiune sigură la nivelul procesului

În combinație cu magistralele noastre PerformanceLine IO-Link, cablurile EVC asigură o conectare fiabilă a senzorilor și actuatoarelor la infrastructura ulterioară.

Produse