• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Transmisie non-stop prin fieldbus

Module Ethernet pentru aplicații de teren

Modulele DI descentralizate servesc drept portal între senzorii binari și fieldbus. Acest lucru înseamnă că semnalele de comutare binare din câmp pot fi transmise direct prin intermediul fieldbusului. Nu sunt necesare alte sisteme de transmisie în topologia fieldbus.

Rezistent și întotdeauna etanș

Modulele ifm reprezintă alegerea perfectă, chiar și în cele mai dificile medii: Materialele și metodele de producție sunt identice cu cele ale cablurilor jumper ifm din seriile de produse EVC și EVF, care au fost verificate și testate.
Tehnologia ecolink garantează conexiuni M12 sigure, rezistente permanent la pătrundere, ale cablurile de conectare.

Extinderea gamei de magistrale IO-Link cu module de intrare digitală

Modulele Ethernet reprezintă completarea perfectă a gamei de magistrale IO-Link de la ifm. Acestea au același design, configurație a porturilor și conexiuni M12 standardizate.

Funcție de contorizare integrată pentru aplicații de contorizare de înaltă frecvență

Impulsurile senzorilor sunt numărate în cadrul modulului și sunt transmise ciclic către PLC sub forma unui pachet de contorizare. Acest lucru asigură o contorizare precisă, care nu este afectată de timpul de ciclu al PLC.

Sursă de tensiune puternică

Pentru alimentarea cu tensiune, modulele oferă un conector M12 cu cod A, cu 1 x 4 A, și un conector M12 cu cod L, cu 2 x 16 A, inclusiv funcționalitatea de tip daisy chain.

Produse