• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Identificarea optică a codurilor 1D/2D și a textului

Soluție versatilă pentru producție și logistică

Cititorul O2I multicod detectează coduri 1D și 2D, precum și elemente de text. Chiar și în cazul codurilor multiple și al secțiunilor de text sau al combinațiilor acestora, O2I oferă evaluări precise într-o singură captură de imagine. Acest lucru face din cititorul de coduri multiple o soluție universal aplicabilă pentru procesele de producție și logistică, în cazul în care codurile și informațiile de text trebuie să fie verificate din punct de vedere al calității sau utilizate pentru urmărirea produselor.

Datorită iluminării RGBW integrate și personalizabile, chiar și combinațiile dificile de culori ale codului/textului și ale fundalului pot fi citite cu ușurință.

Integrare simplă cu IO-Link

Integrarea este extrem de simplă datorită utilizării IO-Link. Odată scos din cutie, cititorul de coduri multiple poate fi introdus direct în infrastructura IO-Link existentă. Tot ceea ce trebuie făcut pentru a seta senzorul la un cod este să parcurgeți procesul de învățare. Pentru sarcini de identificare mai pretențioase, este disponibil software-ul PC ușor de utilizat „Vision Assistant”.

Datele cu o dimensiune mai mare de 32 de octeți sunt împărțite automat în mai multe blocuri și transmise controlerului prin IO-Link, utilizând standardul rapid COM3. Există o separare automată a blocurilor de date cu un timp de menținere a datelor reglabil. Un avantaj major pentru utilizator este faptul că nu sunt necesare blocuri funcționale speciale în programul de control.

În plus, IO-Link permite o setare convenabilă a diferiților parametri ai senzorului direct de la controler, inclusiv, de exemplu, focalizarea, șiruri de date pentru compararea codurilor sau diagnosticare. Acest lucru facilitează adaptarea cititorului la schimbarea produselor sau a proceselor de operare.

Toate într-un singur sistem

Cititorul multicod O2I detectează acum și fonturi și caractere, pe lângă codurile 1D și 2D cunoscute. Acesta asigură identificarea sigură chiar și în cele mai dificile condiții, de ex. în cazul luminii externe schimbătoare sau a suprafețelor strălucitoare. Data de fabricație, numărul de lot și serializarea produselor sunt acum puncte importante în mediul de urmărire și localizare - sarcini în mediul Industrie 4.0. Cu O2I, în continuare perfecționat, aceste sarcini pot fi acum gestionate cu brio. Citirea sau compararea textelor singure sau în combinație cu coduri 1D și 2D.

Produse