- Senzori de vibraţie
- Senzor de vibrații cu 3 axe integrat cu IO-Link
Senzor de vibrații IO-Link cu 3 axe pentru monitorizarea inteligentă a stării
Obțineți informații valoroase despre starea de funcționare a utilajelor dvs. cu noul senzor de monitorizare a stării VVB3. Senzorul VVB3 detectează în mod continuu vibrațiile în trei axe și măsoară în plus temperatura de suprafață a componentelor care nu se rotesc. Pe baza acestor valori, senzorul inteligent determină „starea vitală” a utilajului.
Datorită intervalului său larg de frecvență de 5.600 Hz, senzorul poate detecta anomalii, semne de uzură, deteriorarea rulmenților, lubrifiere insuficientă sau cavitare în mod fiabil și timpuriu. Acest lucru vă permite să reacționați înainte de producerea unor avarii grave și de creșterea costurilor ulterioare. Cu VVB3, investiți în controale regulate pentru a vă menține echipamentul în stare bună de funcționare și pentru a vă asigura că nu există probleme subiacente. Sunteți pregătit să valorificați puterea mentenanței predictive și să monitorizați starea de funcționare a utilajelor dumneavoastră?
Tehnologia MEMS cu 3 axe oferă flexibilitate de montare și măsurători precise în toate cele trei direcții (axială, verticală și orizontală), cu o singură poziție de măsurare.
Carcasa ultra rezistentă din oțel inoxidabil poate rezista celor mai dure condiții de funcționare. Datorită funcției interne de autotestare și a unui conector M12, orice cablu deteriorat poate fi înlocuit în orice moment. Acest senzor rezistent nu necesită mentenanță. În plus, LED-ul vă permite să supravegheați starea dispozitivului în orice moment.
Opțional, puteți folosi opțiunea integrată de analiză a dezechilibrului și a rulmenților, care este ușor de utilizat prin interfața IO-Link. Măsurați în mod continuu diferiți indicatori de stare pentru a detecta uzura, frecarea, impactul și temperatura suprafeței.
Pragurile pot fi setate cu ușurință în conformitate cu ISO 20816-3 pe baza tipului de utilaj și a puterii nominale prin intermediul comenzilor sistemului PLC sau al unui sistem IT.
Senzorul de monitorizare a stării VVB a fost conceput ca o soluție completă de monitorizare integrată într-un singur senzor.
Printre utilizările vizate se numără toate utilajele rotative cu funcționare continuă sau parțial continuă a utilajului (viteză de rotație și putere) și un arbore de transmisie.
Senzorul este utilizat de obicei pe motoare electrice, ventilatoare, pompe, motoare cu angrenaje, benzi transportoare, rulmenți verticali, reductoare, transmisii cu curea, sisteme HVAC, pompe de vid, separatoare (fără angrenaje) și alte utilaje cu un singur arbore, cum ar fi mașinile de tăiat lemn.
Motor electric
Pompă centrifugă
Ventilator
Reductor de viteze
Pompă de vid
Senzorul de vibrații poate fi montat în mod flexibil datorită celor trei axe de măsurare, cu o gamă de accesorii de montare care oferă flexibilitate suplimentară. Trebuie remarcat faptul că utilizarea accesoriilor de montare poate afecta măsurătoarea.
Unde? În mod ideal, un senzor este amplasat lângă fiecare locaș de rulment.
Cum? Senzorul trebuie înșurubat într-un material solid al carcasei sau montat folosind accesorii de montare ifm adecvate:
| Monitorizarea condițiilor de bază VVB 3 axe |
Monitorizarea condițiilor DataScience VVB 3 axe |
Senzor de monitorizare a stării VVB 1 axă |
|
|---|---|---|---|
| Domeniu de măsurare | 16 g, 2...5.600 Hz | 16 g, 2...5.600 Hz | 50 g, 2...10.000 Hz |
| Axe de măsurare | x, y, z (configurabile) | x, y, z (nu se poate configura) | z |
| Indicatori de uzură (ciclici) |
5 indicatori: uzură (v-RMS), impact (a-Peak), frecare (a-RMS), Crest, temperatura suprafeței |
13 indicatori: uzură (v-RMS), impact (a-Peak), frecare (a-RMS), temperatura suprafeței |
5 indicatori: uzură (v-RMS), impact (a-Peak), frecare (a-RMS), Crest, temperatura suprafeței |
| Valori de analiză (aciclice) |
Dezechilibru | Dezechilibru Demodularea rulmenților (BearingScout™) |
|
| Interfață | IO-Link 1.1.3 (COM3) Mod SIO |
IO-Link 1.1.3 (COM3) Mod SIO |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) Mod SIO |
| Instalarea | Şurub de fixare | Şurub de fixare | Șurub de fixare M8 Șurub de fixare ¼''28 |
| Date brute (BLOB) | Semnal timp accelerație 4 s (sincron) sau până la 12 s (o axă) |
Semnal timp accelerație 4 s (sincron) sau până la 12 s (o axă) |
Semnal timp de accelerație 4 s |
| Funcții suplimentare |
|
|
|