• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Dispozitive IIoT
  2. Controler IIoT

Controlerul IIoT – un instrument multifuncțional care nu lasă nicio dorință neîmplinită

Căutați soluții flexibile de digitalizare pentru sistemele și aplicațiile dumneavoastră? Doriți să pre-procesați și să combinați informațiile despre instalații și datele senzorilor și să le transmiteți în cloud? Sunteți în căutarea unei soluții care să vă permită să efectuați sarcini de control cu precizie? Nicio problemă - controlerul ifm IIoT este instrumentul universal pentru toate aceste sarcini.

De ce un controler IIoT?

Cea mai bună soluție în materie de funcționalitate și confort

Datorită multifuncționalității sale ca gateway IT, sistem de vizualizare și controler puternic, controlerul IIoT se evidențiază ca o soluție de comunicare puternică și flexibilă pentru digitalizarea mașinilor și sistemelor.

Puternic

Controlerul IIoT se potrivește chiar și cu cel mai exigent mediu. Un procesor Quadcore de 1,3 GHz funcționează în dispozitive la temperaturi ambiante de până la 60 °C pentru varianta cu afișaj și până la 55 °C pentru varianta cu tablou de comandă, la nivelul maxim de performanță.

Comunicativ

Cu ajutorul controlerului IIoT, schimbul de date cu platformele cloud sau locale este mai ușor ca niciodată. În plus, accesul la datele I/O prin plug & work este, de asemenea, posibil, deoarece sunt acceptate diverse protocoale bazate pe Ethernet.

Flexibil

Controlerul IIoT este programabil în mod liber cu ajutorul CODESYS V 3.5, astfel încât poate fi adaptat individual la aplicația dumneavoastră. Acesta poate fi utilizat ca PLC, dispozitiv IIoT și/sau ca sistem de vizualizare. În varianta Display a controllerelor IIoT, conținutul afișajului este, de asemenea, programabil în mod liber.

Conectarea la diferite cloud-uri

Controlerul IIoT permite transmiterea datelor înregistrate și pregătite către cele mai comune platforme cloud, cum ar fi AWS, Microsoft Azure și AnyViz. În plus, controlerul IIoT vorbește limbajele de digitalizare standard comune, cum ar fi OPC UA și MQTT. În cazul în care datele trebuie înregistrate și procesate în timp real, intrările pot fi citite și ieșirile pot fi controlate prin utilizarea protocoalelor Industrial Ethernet, cum ar fi EtherCAT, EtherNet/IP sau Modbus TCP.

Pregătit pentru IO-Link

Controlerul IIoT oferă acces plug & work la nivelul intrărilor și ieșirilor prin Ethernet, ceea ce face ca toate valorile procesului să fie disponibile ca informații lizibile cu valoare și unitate.

Controlerul IIoT în aplicații practice: Prezentare generală a aplicațiilor

În mod normal, controlerul IIoT poate fi utilizat oriunde

  • trebuie înregistrate date,
  • se execută sarcini de control,
  • trebuie trimise date către un cloud sau către un server local sau
  • este necesar un sistem de vizualizare liber programabil.

Sistem complet Securitate Suportă diverse tipuri de cloud-uri Flexibilitate Integrare perfectă IO-Link Potențial de economii Carcasă robustă

Conector cloud, vizualizare și controler puternic într-un singur dispozitiv

Securitate cibernetică ca parte integrantă a designului dispozitivului

Controlerul IIoT este compatibil cu AWS și Anyviz

Programabil în mod liber prin intermediul CODESYS V3.5

Acces Plug & work la nivelul de intrare și ieșire prin Ethernet

Toate valorile de proces sunt disponibile ca informații lizibile

Sistem complet: Diferite clase de dispozitive combinate într-un singur dispozitiv

Varianta cu indice de protecție IP65 elimină dulapurile de control

Carcasele din aluminiu turnat sub presiune rezistă chiar și în cele mai dure medii

Securitate cibernetică

Funcționalitățile de securitate ale dispozitivelor IIoT se bazează pe cerințele BSI și IEC 62443-4-2. Controlerul ifm IIoT este un produs programabil în mod liber și, prin urmare, foarte flexibil, cu un grad ridicat de conectivitate. În ciuda gamei largi de protocoale suportate, utilizatorul deține întotdeauna controlul deplin pentru o securitate cibernetică cuprinzătoare.