• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori de presiune în funcție de aplicație
  2. Hidraulică mobilă

Hidraulică mobilă

Gama de senzori Intervalul de presiune Semnal Vizualizarea Puncte de avut în vedere

PU
0…600 bar Emițător • 0...10 V sau 0,5…4,5 V CC analogic fix
• Racord de proces G1/4 sau 9/16 SAE
• Conexiune electrică DEUTSCH, AMP sau M12

PT
0…600 bar Emițător • 4...20 mA analogic fix
• G1/4 racord de proces
• Conexiune electrică pentru tija de supapă DEUTSCH, AMP, M12 sau DIN