- Senzori capacitivi în funcție de aplicație
- Automatizare industrială
Automatizare industrială
Senzor | Carcasă | Design electric | Distanța de detectare | Design mecanic | Puncte de avut în vedere |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
până la 12 mm | • Carcasă din oțel inox • fațadă PEEK |
|
|
M18 | • CC PNP • CC NPN • CA/CC |
până la 30 mm | • Carcasă de plastic • Fațadă de plastic |
|
|
M30 | • CC PNP • CC NPN • CA/CC |
până la 40 mm | • Carcasă din oțel inox • Carcasă de plastic • Fațadă de plastic |
|
|
KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | Montabil 12 mm fără îngropare | Pentru instalarea simplă cu adaptoare de montaj și legături de cabluri |
|
KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
Montabil 12 mm fără îngropare | Pentru instalarea simplă cu adaptoare de montaj și legături de cabluri |
|
250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
Domeniu de măsurare a nivelului 200 mm |
Trei senzori pentru nivel-limită într-o unitate |
|
|
CA/CC |
Diferite carcase rotunde și dreptunghiulare | • CA/CC | până la 60 mm | • Carcasă de plastic • Fațadă de plastic |
|