Formula magică a M18 cube
Suport standard de fixare + economie de spațiu = M18 Cube |
---|
Similarități la cuburi
- Carcasă dreptunghiulară compactă pentru spațiu limitat combinată cu filetul M18 standard
- Clase înalte de protecţie şi carcasă metalică robustă pentru medii industriale dificile
- Setare rapidă şi simplă a punctelor de comutare via IO-Link sau prin butoane
- Vizualizare continuă a valorii distanței prin IO-Link
Senzor fotoelectric: Pentru aplicații rapide
- Suprimarea fundalului și{frecvență de comutare ridicată de 1000 Hz pentru o funcționare rapidă
- Detectarea obiectelor luminoase sau întunecate pe distanțe mari
Senzorul cu ultrasunete: Pentru suprafețe dificile
- Distanță de detectare de până la 1,2 m independent de culoarea, transparența sau strălucirea suprafeței obiectului
- Operație retro-reflexivă pentru detectarea obiectelor independente de orientare
Senzorul de distanță PMD: Pentru detectarea cu precizie
- Sistem inovator de măsurare a duratei emisiei cu cip cu tehnologie PMD pentru o măsurare foarte precisă de până la 1,5 m
- Rezistență excelentă la reflexie, independență a culorii și suprimarea fundalului pentru o operare fiabilă și fără probleme
3 principii de măsurare oferă soluții adecvate pentru fiecare aplicație:
Obiect / aplicație | Distanța PMD senzor |
Fotoelectric senzor |
Ultrasonic senzor |
|
---|---|---|---|---|
Obiecte strălucitoare |
||||
Obiecte neregulate |
||||
Obiecte cu orificii |
||||
Obiecte transparente |
||||
Transparent |
||||
Transparent |
||||
Suprafață mare |
||||
Unghiul față de țintă |
||||
Ținte mici |
||||
Ținte de culori diferite |
||||
Nivelul obiectelor neregulate |
||||
Distanță mare (>1 m) |