- Senzori de debit
- Instrumente
Program pentru calcularea debitului
Calculați viteza de curgere, debitul sau diametrul interior al conductei.
Descrierea programului
Programul de calcul este un instrument pentru a calcula viteza de curgere, debitul sau diametrul interior al conductei.
- Faceți mai întâi clic pe parametrul care urmează să fie calculat în caseta de selecție. Cei doi parametri liberi sunt apoi pregătiți automat sub formă de câmp de intrare.
- Ulterior, puteți introduce valorile pentru cei doi parametri lipsă și puteți adăuga unitatea potrivită prin intermediul unei casete derulante.
- Caseta de selecție „Include sensor in the calculation tip” (Includeți senzorul în vârful de calcul): În cazul diametrelor mici (<25 mm), secțiunea liberă a conductei se modifică critic ca urmare a deplasării vârfului senzorului care este introdus în conductă. Prin urmare, indicarea adâncimii de instalare a senzorului este deosebit de importantă pentru diametrele mici ale țevilor. Calculul suprafeței vârfului senzorului se bazează pe diametrul ifm tip SI5000. Adâncimea de instalare este specificată din interiorul țevii. Aceasta este de aproximativ 12 mm. Această dimensiune se poate schimba însă pentru piesele T speciale sau adaptoare.
- Pentru diametrul interior al țevii, vă rugăm să consultați lista anexată „țevi cu filet conform DIN2440”. Făcând clic pe linkul marcat, se deschide o fereastră separată cu acest tabel.
- După ce au fost introduse toate valorile necesare, programul pornește prin apăsarea butonului „calculate” (calculare).
- Rezultatele sunt indicate într-un tabel cu toți parametrii și unitățile de măsură.
- Puteți începe un nou calcul după ce ați indicat parametrii modificați și ați apăsat butonul „calculate” (calculare).
Calibrarea senzorilor de debit de tip SB
Factorul de calibrare [CGA] este utilizat pentru a regla compensarea temperatură-viscozitate a senzorului la caracteristicile uleiului utilizat. Factorul de calibrare influențează curba caracteristicii de măsurare a debitului. Vâscozitatea specificată pentru domeniul de aplicare al senzorului (date tehnice) se aplică la o temperatură a uleiului de 40 °C. Pentru acest ulei, senzorul compensează automat modificarea vâscozității în intervalul de temperatură de 20...70 °C. Vâscozitatea la 40 °C nu este variabilă. Caracteristica de compensare specificată este documentată în mod transparent în instrumentul de calcul ifm. În cazul în care comportamentul vâscozității deviază prin intermediul temperaturii din cauza aditivilor din uleiul utilizat, abaterea poate fi redusă prin calibrare.