You probably do not come from: Romania. If necessary, change to:United States

Pachete de aplicaţii - Soluţiile sistemului

ifm-Systemlösungen

Hardware / software / know-how

Soluţiile sistemului pentru a asigura capacitatea de procesare a mașinilor

Transparența, eficiența și conectivitatea sunt cuvintele cheie atunci când este vorba despre optimizare, reducerea costurilor și monitorizarea proceselor de producție. Condiția prealabilă pentru aceasta este comunicarea continuă de la cea mai mică unitate (de ex. senzori instalați) și până la linii de producție complete, hale și locații de producție. O interconectare și comunicare la nivel mondial a industriei producătoare.

Monitorizarea stării - întreținerea și service-ul preventiv

Timpii de inactivitate costisitori din producție cauzați de uzură pot fi detectați dintr-o fază incipientă cu ajutorul LR SMARTOBSERVER. Întreținerea și reparațiile pot fi planificate - timpii de inactivitate sunt reduși, iar în felul acesta se evită daunele consecutive costisitoare. LR SMARTOBSERVER este conform și cu DIN EN ISO 50001 pentru optimizarea eficienței din punct de vedere energetic a producției.

  • Întreținerea preventivă
  • Transparența și optimizarea procesului
  • Creșterea timpului de funcționare
  • Asigurarea calității
  • Reducerea costurilor de producție
  • Eficiență energetică, producție ecologică
  • Conectivitatea SAP

Valorile procesului de energie pentru senzorii corespunzători (debit, curent, cantitate, etc.) sunt transmise software-ului LR SMARTOBSERVER prin IO-Link, regulator sau unitatea VSE. Diagramele de display și de evaluare diferențiate, de asemenea în combinație cu mecanismele de alarmă predefinite, asigură monitorizarea și analiza continuă a valorilor energetice. Aceste evaluări sunt baza pentru procesele de producție cu costuri optimizate și resurse eficiente.