AS-Interface Profibus DP Gateway med PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
AS-Interface Profibus DP Gateway med PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
- Med integrerat fältbussgränssnitt och PLC
- Tillförlitligt och snabbt datautbyte med givarställdonsnivån
- Färgskärm för indikering av statusen för alla AS-i-slaves
- Användarvänlig och enkel konfiguration, inställning och diagnostik
- Snabbinställningsmeny med intuitiv användning
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: AC1412 Produktjämförelse: AC1356 / AC1412 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Applikation | decentraliserad controller |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|---|
Isolationsklassning [V] | 500 |
Strömförbrukning [mA] | < 400 |
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 10 |
Max. effektförbrukning [VA] | 10 |
Antal AS-i Mastrar | 2 |
Isolering | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | RS232; Ethernet; PROFIBUS |
---|
Protokoll | CAA |
---|
Överföringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttyp | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Användartyp | Programmering |
Överföringshastighet | 12 MBaud |
---|---|
Protokoll | Profibus DP |
Användartyp | Dataöverföring |
Antal RS232 Intefaces | 1 | |
---|---|---|
Överföringshastighet | 9600...115200 Baud | |
Kontakttyp | RJ11 | |
Användartyp | Programmering | |
Notering på gränssnitten |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Kapslingsklass | IP 20 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i huvudprofil | M4 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 604,5 |
---|---|
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
Material | Aluminium; stålbleck förzinkat |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|