AS-Interface PROFIBUS DP gateway
AC1375
SmartLink M4 DP 1Master
AS-Interface PROFIBUS DP gateway
AC1375
SmartLink M4 DP 1Master
- Med integrerat fältbussgränssnitt
- Tillförlitligt och snabbt datautbyte med givarställdonsnivån
- Färgskärm för indikering av statusen för alla AS-i-slaves
- Användarvänlig och enkel konfiguration, inställning och diagnostik
- Snabbinställningsmeny med intuitiv användning
Utgående artikel
Alternativartiklar: AC1411 Produktjämförelse: AC1375 / AC1411 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Applikation | PROFIBUS DP gateway |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Isolationsklassning [V] | 500 |
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 200 |
Max. effektförbrukning [VA] | 4 |
Antal AS-i Mastrar | 1 |
Isolering | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | PROFIBUS |
---|
Överföringsstandard | EN 50170 | |
---|---|---|
Överföringshastighet | 12 MBaud | |
Protokoll | Profibus DP | |
Användartyp | Dataöverföring | |
Notering på gränssnitten |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...70 |
Kapslingsklass | IP 20 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i huvudprofil | M4 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 391,5 |
---|---|
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
Material | Aluminium; stålbleck förzinkat |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|