IO-Link master med AS-i interface
AC6000
IO-Link Master AS-i 4P IP67
IO-Link master med AS-i interface
AC6000
IO-Link Master AS-i 4P IP67
- Tillförlitlig överföring av maskindata, processparametrar och diagnostikdata till styrenheten
- Enkelt byte av enheter med hjälp av integrerat minne för parametrar
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- För anslutning av upp till fyra IO-Link-enheter
Applikation
Applikation | fältmontage |
---|---|
Seriekoppling | Spänningsmatning; fältbussinterface |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 300...1500; (AUX) |
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 100 |
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 1,1; (port 1+2: 0,55 (AUX); port 3+4: 0,55 (AUX)) |
Extra spänningsförsörjning [V] | 20...30 DC; (AUX) |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 8; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 8; Antal kopplingsutgångar: 4 |
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Spänningsförsörjning, givare | AUX |
Kopplingsnivå Hög [V] | 11...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] | 0...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 300 |
Kortslutningssäker | ja |
Ställdonsförsörjning för utgångarna | AUX |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link; AS-i |
---|
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
Antal utgångar Klass A | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 | ||||
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Skyddsklass (NEMA 250) | 6P | ||||
Föroreningsgrad | 2 | ||||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 161 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utökat adresseringsläge | nej | ||||||
AS-i profil |
|
||||||
Antal AS-i enheter | 1...5 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 247 |
---|---|
Material | kapsling: PA orange; Honkontakt: Mässing förnicklad |
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | M12 |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
IO-Link Port Class A X01...X04 | Anslutning: 4 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning IN
X21 | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning OUT
X22 | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|