Applikation
Applikation |
hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
Seriekoppling |
Spänningsmatning; fältbussinterface |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] |
18...31,6 DC; (AS-i) |
Strömförbrukning [mA] |
300...1500; (AUX) |
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] |
100 |
Skyddsklass |
III |
Max. strömbelastning totalt [A] |
1,1; (port 1+2: 0,55 (AUX); port 3+4: 0,55 (AUX)) |
Extra spänningsförsörjning [V] |
20...30 DC; (AUX) |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar |
8; (konfigurerbar) |
Antal in och utgångar |
Antal kopplingsingångar: 8; Antal kopplingsutgångar: 4 |
Ingångar
Antal kopplingsingångar |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
Spänningsförsörjning, givare |
AUX |
Kopplingsnivå Hög [V] |
11...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] |
0...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade |
ja |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar |
4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] |
300 |
Kortslutningssäker |
ja |
Ställdonsförsörjning för utgångarna |
AUX |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface |
IO-Link; AS-i |
IO-Link Master
Typ av transmission |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link revision |
1.1 |
Antal utgångar Klass A |
4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-25...60 |
Lagringstemperatur [°C] |
-25...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] |
90 |
Kapslingsklass |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (skyddskåpor i rostfritt stål: IP 69K) |
Skyddsklass (NEMA 250) |
6P |
Föroreningsgrad |
2 |
Kemiska medier |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Godkännanden / tester
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Stöttålighet |
|
Vibrationstålighet |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] |
161 |
AS-i-klassificering
AS-i version |
2.11; 3.0 |
Utökat adresseringsläge |
nej |
AS-i profil |
grundläggande slav (CTT1 ingång) |
S-7.4.E |
ytterligare slav (CTT1 ingång) |
S-7.3.E |
ytterligare slav (CTT1 utgång) |
S-7.3.2 |
|
Antal AS-i enheter |
1...5 |
Mekaniska data
Vikt [g] |
255 |
Material |
kapsling: PA grå; Honkontakt: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Anmärkning
Anmärkning |
För ytterligare information, se bruksanvisningen. |
|
Förpackning |
1 antal |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
IO-Link Port Class A X01...X04 |
Anslutning: 4 x M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning IN
X21 |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning OUT
X22 |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |