- Produkter
- Industriell kommunikation
- Fältbussar
- IO-Link - master för fältapplikationer i livsmedelsindustrin
- AC6003
IO-Link master med AS-i interface
AC6003
IO-Link Master AS-i 2P IP69K
IO-Link master med AS-i interface
AC6003
IO-Link Master AS-i 2P IP69K
- Tillförlitlig överföring av maskindata, processparametrar och diagnostikdata till styrenheten
- Enkelt byte av enheter med hjälp av integrerat minne för parametrar
- Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
- master och givare endast försörjda via den gula AS-i kabeln
- för anslutning av upp till två IO-linkenheter
Applikation
Applikation | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
---|---|
Seriekoppling | Spänningsmatning; fältbussinterface |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 350 |
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 0,3; (port 1+2: 0,3 (AS-i)) |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 4; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 2 |
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2) |
---|---|
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Kopplingsnivå Hög [V] | 11...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] | 0...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1) |
---|---|
Max. strömbelastning totalt på utgångarna [A] | 0,3 |
Kortslutningssäker | ja |
Ställdonsförsörjning för utgångarna | AS-i |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link; AS-i |
---|
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
Antal utgångar Klass A | 2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 | ||||
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (skyddskåpor i rostfritt stål: IP 69K) | ||||
Skyddsklass (NEMA 250) | 6P | ||||
Föroreningsgrad | 2 | ||||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 194 |
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utökat adresseringsläge | nej | ||||||
AS-i profil |
|
||||||
Antal AS-i enheter | 1...5 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 242,6 |
---|---|
Material | kapsling: PA grå; Honkontakt: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | M12 |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
IO-Link Port Class A X01...X02 | Anslutning: 2 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning IN
X21 | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning OUT
X22 | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|