Applikation
Applikation |
hygienisk miljö; I/O-moduler för fältmontage |
Seriekoppling |
fältbussinterface |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] |
20...28 DC; (US ; till SELV/PELV) |
Strömförbrukning [mA] |
300...3900; (US) |
Skyddsklass |
III |
Givarförsörjning US
Max. strömbelastning totalt [A] |
3,6 |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar |
16; (konfigurerbar) |
Antal in och utgångar |
Antal kopplingsingångar: 16; Antal kopplingsutgångar: 8 |
Ingångar
Antal kopplingsingångar |
16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
Kopplingsnivå Hög [V] |
11...28 |
Kopplingsnivå Låg [V] |
0...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade |
ja |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar |
8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] |
300 |
Kortslutningssäker |
ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - PROFINET
Överföringsstandard |
100Base-TX |
Överföringshastighet |
100 MBit/s |
Protokoll |
PROFINET |
Fabriksinställning |
IP-adress: 0.0.0.0 |
Subnätmask: 0.0.0.0 |
Gateway IP-adress: 0.0.0.0 |
MAC-adress: se etikett |
|
Notering på gränssnitten |
IO-Link Integration Edition 2 |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
S2 redundans |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
Supportade nätverkstopologier: linje |
ring |
|
Ethernet - Internet of Things
Överföringsstandard |
10Base-T; 100Base-TX |
Överföringshastighet |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokoll |
MQTT JSON |
Fabriksinställning |
IP-adress: 169.254.x.x |
Subnätmask: 255.255.0.0 |
Gateway IP-adress: 0.0.0.0 |
MAC-adress: se etikett |
|
Notering på gränssnitten |
Säkerhetsprotokoll: HTTPS |
|
IO-Link Master
Typ av transmission |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link revision |
1.1 |
Antal utgångar Klass A |
8 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-25...60 |
Lagringstemperatur [°C] |
-25...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] |
90 |
Kapslingsklass |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (skyddskåpor i rostfritt stål: IP 69K) |
Skyddsklass (NEMA 250) |
6P |
Föroreningsgrad |
2 |
Kemiska medier |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Godkännanden / tester
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Stöttålighet |
|
Vibrationstålighet |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] |
76 |
Mekaniska data
Vikt [g] |
427,1 |
Material |
kapsling: PA grå; Honkontakt: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Tätningsmaterial |
EPDM |
Tillbehör
Ingående delar |
Skyddskåpa: 1 x M12, rostfritt stål, E12542 |
|
Anmärkning
Anmärkning |
För ytterligare information, se bruksanvisningen. |
|
Förpackning |
1 antal |
Elektrisk anslutning - Ethernet
PROFINET X21, X22 |
Anslutning: M12; kodning: D; Packning: EPDM |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
IO-Link Port Class A X01...X08 |
Anslutning: M12; kodning: A; Packning: EPDM |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
X31 |
Anslutning: M12; kodning: A |