Applikation
Applikation | I/O-moduler för fältmontage |
---|---|
Seriekoppling | fältbussinterface |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...30 DC; (US ; till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 300...3900; (US) |
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 3,6 |
---|
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 16; Antal kopplingsutgångar: 8 |
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
Kopplingsnivå Hög [V] | 11...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] | 0...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 300 |
Kortslutningssäker | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet; IO-Link |
---|
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Överföringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | POWERLINK | ||||
Fabriksinställning |
|
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Överföringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | MQTT JSON | ||||
Fabriksinställning |
|
||||
Notering på gränssnitten |
|
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
Antal utgångar Klass A | 8 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 | ||||
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Skyddsklass (NEMA 250) | 6P | ||||
Föroreningsgrad | 2 | ||||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 78 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 409,8 |
---|---|
Material | kapsling: PA orange; Honkontakt: Mässing förnicklad |
Tätningsmaterial | FKM |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Ethernet
Powerlink X21, X22 | Anslutning: M12; kodning: D; Packning: FKM |
---|
Elektrisk anslutning - IO-Link
IO-Link Port Class A X01...X08 | Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
X31 | Anslutning: M12; kodning: A |
---|