IO-Link master med POWERLINK interface
AL1970
IO-Link Master CL PLI 8P IP20
IO-Link master med POWERLINK interface
AL1970
IO-Link Master CL PLI 8P IP20
- Separering mellan automationsnätverket och IT-nätverket
- Tillförlitlig överföring av maskindata, processparametrar och diagnostikdata till styrenheten
- Med POWERLINK och separat MQTT JSON interface
- Liten design som behöver mycket lite utrymme för montering av kontrollpanelen
- För anslutning av upp till åtta IO-Link-enheter
Applikation
Applikation | I/O-moduler för användning i kopplingsskåpet |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...30 DC; (US ; till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 300...3900; (US) |
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 3,6 |
---|
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 8; Antal kopplingsutgångar: 8 |
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Kopplingsnivå Hög [V] | 11...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] | 0...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 300 |
Kortslutningssäker | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet; IO-Link |
---|
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Överföringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | POWERLINK | ||||
Fabriksinställning |
|
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Överföringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | MQTT JSON | ||||
Fabriksinställning |
|
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
Antal utgångar Klass A | 8 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...65 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Kapslingsklass | IP 20 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 78 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 340,9 |
---|---|
Material | kapsling: PA orange |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |