Elektriska data
Anslutningsspänning [V] |
18...30 DC; (US) |
Strömförbrukning [mA] |
50; (US) |
Skyddsklass |
III |
Extra spänningsförsörjning [V] |
18...28 DC; (UA) |
Max. strömförsörjning från extern matning [mA] |
3600; (UA) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar |
Antal kopplingsutgångar: 20 |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar |
20; (10 x 2) |
Krets |
PNP |
Utgångsfunktion |
Transistor |
Max. strömbelastning per utgång [mA] |
1800 |
Max. strömbelastning totalt på utgångarna [A] |
3,6; (Max. lastström per utgångssida: 1800 mA) |
Galvaniskt avskilda |
ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface |
IO-Link |
Understödda DeviceIDs |
Drift typ |
DeviceID |
default |
996 |
|
IO-Link Device
Typ av transmission |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision |
1.1 |
SDCI-standard |
IEC 61131-9 |
SIO-läge |
nej |
Min. processcykeltid [ms] |
5,6 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-25...60 |
Lagringstemperatur [°C] |
-25...70 |
Max. relativ luftfuktighet [%] |
90 |
Max. höjd över havet [m] |
2000 |
Kapslingsklass |
IP 65; IP 67; IP 69K; (skyddskåpor i rostfritt stål: IP 69K) |
Skyddsklass (NEMA 250) |
6P |
Föroreningsgrad |
2 |
Kemiska medier |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Godkännanden / tester
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
IEC 61131-9 |
|
|
Stöttålighet |
|
Vibrationstålighet |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] |
41 |
Mekaniska data
Vikt [g] |
422,8 |
Mått [mm] |
26 x 59,3 x 208 |
Material |
kapsling: PA grå; Honkontakt: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Tätningsmaterial |
EPDM |
Displayer / manöverelement
Display |
drift |
LED, grön |
Fel |
LED, röd |
Funktion |
LED, gul |
|
Elektrisk anslutning - IO-Link
X1 |
Anslutning: M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
X31 |
Anslutning: M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Utgångar
X1.0...X1.9 |
Anslutning: M12; kodning: A; Packning: EPDM |