IO-Link ingångs/utgångs-modul
AL2301
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP67
IO-Link ingångs/utgångs-modul
AL2301
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP67
- Olika digitala och analoga in / utgångsfunktioner för IO-Link kommunikation i en enda modul
- 8 oberoende konfigurerbara I/O portar
- Elektrisk separation mellan hjälpspänning och IO-Link
- Digitala ingångsfilter, PerformanceLine version med en utgångsström på upp till 1,8 A
- Utökning av IO-Link masters med ytterligare in och utgångar
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 1100; (US) |
Skyddsklass | III |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 16; Antal analogingångar: 8; Antal kopplingsutgångar: 16 |
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP; (typ 3 (IEC 61131-2)) |
Spänningsförsörjning, givare | US |
Spänningsmatning [V] | 18...30 |
Ingångsström Hög [mA] | 2...15 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...1,5 |
Kopplingsnivå Hög [V] | 11...28 |
Kopplingsnivå Låg [V] | 0...5 |
Antal analogingångar | 8; (konfigurerbar ström/spänningsingång) |
Analog ingång (ström) [mA] | 4...20 |
Analog ingång (spänning) [V] | 0...10 |
Analogingångens upplösning | 16 Bit |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 1000 |
Max. strömbelastning totalt på utgångarna [A] | 1 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Ställdonsförsörjning för utgångarna | US |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||
Typ av transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SIO-läge | nej | ||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||
Min. processcykeltid [ms] | 4 | ||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 | ||||
Max. höjd över havet [m] | 2000 | ||||
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 | ||||
Skyddsklass (NEMA 250) | 6P | ||||
Föroreningsgrad | 2 | ||||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 467,68 |
---|---|
Mått [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Material | kapsling: PA orange; Honkontakt: Mässing förnicklad |
Tätningsmaterial | FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 0,8 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - IO-Link
X1 | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk anslutning - ingångar / utgångar
X1.0...X1.7 | Anslutning: 8 x M12; kodning: A; Packning: FKM |
---|