Applikation
Applikation | I/O-moduler för fältmontage |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 50; (US) |
Skyddsklass | III |
Extra spänningsförsörjning [V] | 18...30 DC; (UA) |
Max. strömförsörjning från extern matning [mA] | 3600; (UA) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 20 |
---|
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 20; (10 x 2) |
---|---|
Krets | PNP |
Utgångsfunktion | Transistor |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 1800 |
Max. strömbelastning totalt på utgångarna [A] | 3,6; (Max. lastström per utgångssida: 1800 mA) |
Galvaniskt avskilda | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Understödda DeviceIDs |
|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI-standard | IEC 61131-9 |
SIO-läge | nej |
Min. processcykeltid [ms] | 5,6 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 | ||||
Max. höjd över havet [m] | 2000 | ||||
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 | ||||
Skyddsklass (NEMA 250) | 6P | ||||
Föroreningsgrad | 2 | ||||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 41 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 408 |
---|---|
Mått [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Material | kapsling: PA; Honkontakt: Mässing förnicklad |
Tätningsmaterial | FKM |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - IO-Link
X1 | Anslutning: M12; kodning: A |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
X31 | Anslutning: M12; kodning: A |
---|
Elektrisk anslutning - Utgångar
X1.0...X1.9 | Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM |
---|