• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. System för mobila arbetsmaskiner
  3. Styrsystem
  4. Kontrollenheter med höga skyddskrav
  5. CR0235

Programmerbart styrsystem för mobila arbetsmaskiner

CR0235

R360/32 bit Ext/EIOS/80 I/O

Programmerbart styrsystem för mobila arbetsmaskiner

CR0235

R360/32 bit Ext/EIOS/80 I/O

  • För komplexa kontrollfunktioner i fordon och mobila maskiner
  • Med flera multifunktionella konfigurerbara inmatnings- och utmatningskanaler
  • Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
  • Hög skyddsklass för kraven för mobila maskiner
  • Fritt programmerbaa enligt IEC 61131-3 med CODESYS 2.3
Utgående artikel
Alternativartiklar: CR721S Produktjämförelse: CR0235 / CR721S Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Använd ej för nya projekt.
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 8...32 DC
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar 80
Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 40; Antal analogingångar: 36; Antal frekvensingångar: 36; Antal resistoringångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 40
Ingångar
Antal frekvensingångar 36
Antal resistoringångar 4
Antal kopplingsingångar 40
Antal analogingångar 36
Analog ingång (ström) [mA] 0...20
Analog ingång (spänning) [V] 0...32
Utgångar
Antal kopplingsutgångar 40
Antal PWM-utgångar 32
Antal PWM-I-utgångar 32
Antal utgångar med H-brygga 4
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter ingång-/utgångsfunktioner
PLC-unktion enligt IEC 61131-3 ja
Gränssnitt
Antal Can Interfaces 4
Antal RS232 Intefaces 1
Antal USB Interfaces 1
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 21
Mekaniska data
Vikt [g] 1929,6
Mått [mm] 153 x 43 x 277
Anmärkning
Instruktion Använd ej för nya projekt.
Förpackning 1 antal