• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. System för mobila arbetsmaskiner
  3. Styrsystem
  4. Kontrollenheter med höga skyddskrav
  5. CR7132

Programmerbar safety controller för mobilt bruk

CR7132

R360/SafetyControllerEX/32

Programmerbar safety controller för mobilt bruk

CR7132

R360/SafetyControllerEX/32

  • För komplexa kontrollfunktioner i fordon och mobila maskiner
  • Certifierad som säkerhetskontrollenhet med CANopen Safety support
  • Med flera multifunktionella konfigurerbara inmatnings- och utmatningskanaler
  • Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
  • Fritt programmerbaa enligt IEC 61131-3 med CODESYS 2.3
Utgående artikel
Alternativartiklar: CR721S Produktjämförelse: CR7132 / CR721S Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Använd ej för nya projekt.
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • bv
  • e1r
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 8...32 DC
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar 80
Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 32; Antal analogingångar: 32; Antal frekvensingångar: 32; Antal kopplingsutgångar: 48
Ingångar
Antal frekvensingångar 32
Antal kopplingsingångar 32
Antal analogingångar 32
Analog ingång (ström) [mA] 0...20
Analog ingång (spänning) [V] 0...32
Utgångar
Antal kopplingsutgångar 48
Antal PWM-utgångar 32
Antal PWM-I-utgångar 32
Antal utgångar med H-brygga 4
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter ingång-/utgångsfunktioner
PLC-unktion enligt IEC 61131-3 ja
Gränssnitt
Antal Can Interfaces 4
Antal RS232 Intefaces 1
Antal USB Interfaces 1
Säkerhetsklassificering
Standard
IEC 61508:2010 SIL 2
IEC 62061:2021 SIL 2
ISO 13849:2023 PL d
Mekaniska data
Vikt [g] 2025,5
Mått [mm] 153 x 43 x 277
Anmärkning
Instruktion Använd ej för nya projekt.
Förpackning 1 antal