RFID utvärderingsenhet LF/HF
DTE101
DTELF/HFABRWPNUS00
RFID utvärderingsenhet LF/HF
DTE101
DTELF/HFABRWPNUS00
- RFID utvärderingsenhet med PROFINET IO
- Med fyra kanaler för anslutning av RFID-antenner eller digitala I/O
- För anslutning av antenner med ifm standard anslutningskablar
- Optimerad Ethernet TCP/IP web server för enhetsinställningar, diagnostik and övervakning
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Applikation | for up to 4 read/write heads type ANT4xx/ANT5xx/ANT600 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 3000 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 4 |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet | |||
---|---|---|---|---|
Fabriksinställning |
|
Protokoll | PROFINET |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 108,28 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 393,5 |
---|---|
Mått [mm] | 115 x 46,2 x 85 |
Material | Överdel: PA Grivory GV5H orange; Överdel: TPE; underdel: GD-AlSi12 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Ethernet
Port 1/2 | Anslutning: 2 x M12; kodning: D |
---|
Elektrisk anslutning - Processanslutning
IO 1...4 | Anslutning: 4 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
AUX | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|