Fästen med ändstopp
E10743
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
Fästen med ändstopp
E10743
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
- Ändstopp för definierad installationsposition
- För montering av cylindriska givare
- Enkelt och snabbt utbyte utan omjustering
- Tillförlitligt skydd mot skador
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Utgående artikel
Avslutsdatum: 2024-09-30
Avslutsdatum: 2024-09-30
Alternativartiklar: E12747 Produktjämförelse: E10743 / E12747 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Utförande | med ändstopp |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 192,7 |
---|---|
Installationshänvisning | Rikta sensorn med aktiva ytan åt höger (se måttskiss) |
Mått [mm] | M36 x 1,5 / L = 58 |
Gängbeteckning | M36 x 1,5 |
Innerdiameter [mm] | 30 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; Muttrar: Mässing belagd med vitbrons |
Åtdragningsmoment [Nm] | 20; (låsmuttrar: 40) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|