- Produkter
- E20148
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
- För applikationer inom högtemperaturområden
- Aluminiumöverdrag för användning i upp till 290 C
- För användning på korta avstånd
- Tål olika aggressiva kemikalier
- Liten böjradie
Utgående artikel
Alternativartiklar: E20137 Produktjämförelse: E20148 / E20137 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OIF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 56 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 164 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M8 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 30; (vid fast installation) |
Fiberplacering | |
Material | Adapter: PA |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | Aluminium |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|