• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. E20193

Fiberoptik envägsavkännade givare

E20193

FE-30-P-A-M6/1M

Fiberoptik envägsavkännade givare

E20193

FE-30-P-A-M6/1M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: E20217 Produktjämförelse: E20193 / E20217 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Funktionsprincip Envägsavkännande givare
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ OIF
OIF
Område fiberoptik [mm] 300
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud rak
Gänga sensorhuvud M6
Längd fiberoptikhuvud [mm] 35
Totallängd [mm] 1000
Min. böjradie [mm] 30
Material Adapter: PA
Fibermaterial Glas
Fiberhuvudmaterial Aluminium
Material fibermantel PVC
Anmärkning
Förpackning 1 antal