- Produkter
- E20217
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: E20328 Produktjämförelse: E20217 / E20328 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OIF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 270 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud | rak |
---|---|
Gänga sensorhuvud | M6 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 35 |
Totallängd [mm] | 2000 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Fiberplacering |
|
Material | Adapter: PA |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|