- Produkter
- E20329
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20329
FE-30-P-A-R6/1M
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20329
FE-30-P-A-R6/1M
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: E20581 Produktjämförelse: E20329 / E20581 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OIF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 300 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Typ av sensorhuvud | vinklad |
---|---|
Totallängd [mm] | 1000 |
Min. böjradie [mm] | 30 |
Material | Adapter: PA |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|